Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NO-2 |
NO-3 |
NO-4 |
NO-5 |
NO-6 |
NO-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraubengröße | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | 10X56 | ||
6.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 14X64 | |
19.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | M20 | 20X85 | ||
30.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | M24 | 25X100 | ||
44.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | M24 | 28X116 | ||
82.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | M30 | 35,5X150 |
Loading...
Haupteinheits-Material | Stahl | Modell | Dazugehörige Komponenten | Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubengröße
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften