Feilkloben

Feilkloben
  • Mengenrabatt
Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.0
NO.3-XL
NO.5
NO.6
NO.18
NO.19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzugskraft
(N)
Größe des Klemmbolzens Material des Klemmbolzens Anzugsbereich
(mm)

30.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102000M8-0~12

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102000M12Stahl0-90

33.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103000M10Stahl0-25

51.38 €

1 5 Arbeitstage 102600M12Stahl6~48

51.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102000M12Stahl0-80

70.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000M10Stahl0~130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material Stahl Grifflänge Standard Spitzenschraube, Position einstellen Nicht verstellbar (fest)
Fertigungsverfahren Gepresst

Technischer Support