Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRM-F25-B |
KRM-F25-R |
KRM-F35-B |
KRM-F35-R |
KRM-F40-B |
KRM-F45-B |
KRM-F45-R |
KRM-F50-B |
KRM-F50-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Ringhülse | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | M5 | 25 | Schwarz | 0.80 | ||
2.47 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | Rot | 0.80 | ||
2.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | Schwarz | 1.00 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | M6 | 30 | Rot | 1.00 | |
2.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 40 | Schwarz | 1.25 | ||
4.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | M10 | 40 | Schwarz | 1.50 | ||
4.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | M10 | 40 | Rot | 1.50 | ||
5.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | M12 | 40 | Schwarz | 1.75 | ||
5.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | M12 | 40 | Rot | 1.75 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (M) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Kreuzform | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Eisen |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Ringhülse
Gewindesteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften