TOMBO No. 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG-Rohr

TOMBO No. 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG-Rohr
  • Mengenrabatt
Tube made of fluorine resin (PFA-HG). The inner surface of PFA tubes can be smoothed so the tubes are optimal for use in semiconductor and LCD applications.

[Features]
▪ The tube inner surface is smooth (Rt = 0.2 μm).
▪ Reduces residual particles and chemicals.
▪ Improved transparency.
▪ Improved insulation resistance.
▪ Reduction of eluted fluorine ions.
▪ Improved stress cracking resistance in harsh environments (e.g. sulfuric acid hyperhydration, fuming sulfuric acid).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9003-PFA-HG-2X3-10M
9003-PFA-HG-2X4-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Berstdruck bei Raumtemperatur
(MPa)

30.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Bis zu 35.7

51.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Bis zu 48.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Innendurchmesser(Ø) 2
Werkstoff Fluorkunststoff Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Betriebsumgebung Standard / Saubere Umstände / Antistatisch / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Transparent (einschließlich gefärbt) Anzahl der Bohrungen(Kern) 1
Werkstoff, Fluor-Kunststoff PFA-HG Minimaler Biegeradius(mm) 15 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::260
Länge(m) 10

Technischer Support