Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 220 - 375 mm / [Traglast] 1471.5, 3924 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk
YODONO hat diese Schwerlast-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 220 und 375 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1471.5 oder 3924 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf). Sie sind in Nylon und Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCW-G-150X75 |
MCW-G-200X75 |
MCW-G-250X75 |
MCW-G-300X75 |
UHBW-G-150X75 |
UHBW-G-200X75 |
UHBW-G-250X75 |
UHBW-G-300X75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 220 | 1962 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 150 | 65 | ||
1,046.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 270 | 2550.6 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 200 | 70 | ||
1,336.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 320 | 3139.2 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 250 | 75 | ||
1,570.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 375 | 3924 | MC-Nylon | Ölbeständigkeit | 300 | 85 | ||
861.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 220 | 1471.5 | [Kunstkautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 150 | 65 | ||
971.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 270 | 2060.1 | [Kunstkautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 200 | 70 | ||
1,205.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 320 | 2354.4 | [Kunstkautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 250 | 75 | ||
1,400.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 375 | 2648.7 | [Kunstkautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 300 | 85 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 750,01~ | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 150(165) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 150(165) |
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) | 209 | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) | 209 | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) | 75 |
Lastkategorie | Besonders hohe Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften