Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 225 - 300 mm / [Traglast] 1765.8, 2452.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von YODONO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 225 und 300 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 1765.8 oder 2452.5 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HDMCJ150 |
HDMCJ150-ST |
HDMCJ150-ST-TL |
HDMCJ150-TL |
HDMCJ200 |
HDMCJ200-ST |
HDMCJ200-ST-TL |
HDMCJ200-TL |
HDMCJ250 |
HDMCJ250-TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 225 | kA | 1765.8 | 150 | 62 | ||
570.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 225 | Mit Rotationsklemme | 1765.8 | 150 | 62 | ||
648.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 225 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 1765.8 | 150 | 62 | ||
554.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 225 | Mit Drehstopper | 1765.8 | 150 | 62 | ||
538.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 275 | kA | 2452.5 | 200 | 70 | ||
632.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 275 | Mit Rotationsklemme | 2452.5 | 200 | 70 | ||
709.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 275 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 2452.5 | 200 | 70 | ||
615.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 275 | Mit Drehstopper | 2452.5 | 200 | 70 | ||
661.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | kA | 2452.5 | 250 | 70 | ||
738.79 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | Mit Drehstopper | 2452.5 | 250 | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 750,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | MC-Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 133(148) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 100(111) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) | 175 |
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) | 140 | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) | 65 | Lastkategorie | Besonders hohe Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften