Schwerlast-Lenkrollen / HDUJ-Typ / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / HDUJ-Typ / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 225 - 275 mm / [Traglast] 1471.5, 1962 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



YODONO hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 225 und 275 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 1471.5 oder 1962 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf). Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDUJ150
HDUJ150-ST
HDUJ150-ST-TL
HDUJ150-TL
HDUJ200
HDUJ200-ST
HDUJ200-ST-TL
HDUJ200-TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radaußendurchmesser D
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)

475.39 €

1 7 Arbeitstage 225kA1471.515062

538.15 €

1 7 Arbeitstage 225Mit Rotationsklemme1471.515062

615.68 €

1 7 Arbeitstage 225Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)1471.515062

521.67 €

1 7 Arbeitstage 225Mit Drehstopper1471.515062

530.97 €

1 7 Arbeitstage 275kA196220070

624.99 €

1 7 Arbeitstage 275Mit Rotationsklemme196220070

702.52 €

1 7 Arbeitstage 275Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)196220070

611.80 €

1 7 Arbeitstage 275Mit Drehstopper196220070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 750,01~
Radwerkstoff Urethankautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 133(148) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 100(111) Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) 175
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) 140 Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) 65 Lastkategorie Besonders hohe Last

Technischer Support