Schwerlast-Bockrollen / SDUK-Typ / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / SDUK-Typ / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 251 - 302 mm / [Traglast] 980, 1471.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von YODONO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 251 und 302 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 980 oder 1471.5 daN (kgf) betragen. Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDUK200
SDUK250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radaußendurchmesser D
(mm)

237.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 251980200

279.48 €

1 7 Arbeitstage 3021471.5250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Radwerkstoff Urethankautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 133(155) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 85(104) Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) 184
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) 134 Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) 64 Lastkategorie Besonders hohe Last

Technischer Support