Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 257 - 302 mm / [Traglast] 980, 1471.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 257 und 302 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 980 oder 1471.5 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDUJ200 |
SDUJ200-ST |
SDUJ200-ST-TL |
SDUJ200-TL |
SDUJ250 |
SDUJ250-ST |
SDUJ250-ST-TL |
SDUJ250-TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 257 | kA | 980 | 200 | 55 | ||
381.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 257 | Mit Rotationsklemme | 980 | 200 | 55 | ||
459.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 257 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 980 | 200 | 55 | ||
365.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 257 | Mit Drehstopper | 980 | 200 | 55 | ||
334.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 302 | kA | 1471.5 | 250 | 65 | ||
428.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 302 | Mit Rotationsklemme | 1471.5 | 250 | 65 | ||
506.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 302 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 1471.5 | 250 | 65 | ||
412.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 302 | Mit Drehstopper | 1471.5 | 250 | 65 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 750,01~ | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 133(155) |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 85(104) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) | 184 | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) | 134 |
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) | 64 | Lastkategorie | Besonders hohe Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften