• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemenscheiben / 2GT / ohne Bordscheibe / Aluminium

Zahnriemenscheiben / 2GT / ohne Bordscheibe / Aluminium
  • Mengenrabatt
Lead for 2GT type belt

[Features]
· Comes in a set of one cylindrical pulley and ten flanges.
· Individual flanges are not sold

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
P10-2GT-60-6
P14-2GT-60-6
P15-2GT-60-6
P16-2GT-80-6
P20-2GT-80-6
P25-2GT-80-6
P28-2GT-80-6
P30-2GT-80-6
P40-2GT-80-6
P72-2GT-80-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne

14.60 €

1 Verfügbar 55 Arbeitstage 6010

14.60 €

1 55 Arbeitstage 6014

15.92 €

1 55 Arbeitstage 6015

15.39 €

1 6 Arbeitstage 8016

18.71 €

1 6 Arbeitstage 8020

25.83 €

1 55 Arbeitstage 8025

30.38 €

1 55 Arbeitstage 8028

33.32 €

1 55 Arbeitstage 8030

47.62 €

1 6 Arbeitstage 8040

121.71 €

1 Verfügbar 55 Arbeitstage 8072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bar-Shaped Timing Pulleys Form - Riemen 2GT Werkstoff Aluminum Alloy
Riemenscheiben/Laufrollen Pulley (No Bearing) Shape symbol 6

Technischer Support