• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / 3GT / Gummi / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / 3GT / Gummi / Zugstrang Glasfaser
  • Mengenrabatt
Achieves high precision and low noise with new arc tooth profile that has little backlash

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1005-3GT-9
1005-3GT-15
1008-3GT-15
1014-3GT-9
102-3GT-6
102-3GT-9
102-3GT-15
1050-3GT-12
1050-3GT-15
1059-3GT-9
105-3GT-6
105-3GT-9
1068-3GT-6
1071-3GT-6
108-3GT-6
1098-3GT-9
1113-3GT-9
1113-3GT-15
111-3GT-15
1137-3GT-6
1137-3GT-9
114-3GT-6
114-3GT-9
1170-3GT-6
1170-3GT-12
1170-3GT-15
117-3GT-6
1188-3GT-6
1188-3GT-9
120-3GT-6
120-3GT-9
120-3GT-15
1212-3GT-6
1215-3GT-6
1215-3GT-9
1215-3GT-15
123-3GT-6
123-3GT-9
1260-3GT-12
1260-3GT-15
126-3GT-6
126-3GT-9
126-3GT-15
1290-3GT-6
1290-3GT-12
1290-3GT-15
1299-3GT-6
1299-3GT-9
1299-3GT-12
129-3GT-6
129-3GT-9
129-3GT-15
1305-3GT-6
1305-3GT-9
1305-3GT-15
1326-3GT-9
1326-3GT-15
132-3GT-6
132-3GT-9
1335-3GT-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl Riemenbreite
(mm)

17.46 €

1 9 Arbeitstage 910053359

27.28 €

1 8 Arbeitstage 15100533515

27.28 €

1 8 Arbeitstage 15100833615

17.46 €

1 29 Arbeitstage 910143389

6.55 €

1 9 Arbeitstage 6102346

8.96 €

1 8 Arbeitstage 9102349

13.55 €

1 8 Arbeitstage 151023415

24.67 €

1 8 Arbeitstage 12105035012

28.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15105035015

17.90 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 910593539

6.55 €

1 9 Arbeitstage 6105356

8.96 €

1 8 Arbeitstage 9105359

12.62 €

1 8 Arbeitstage 610683566

12.62 €

1 8 Arbeitstage 610713576

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6108366

18.41 €

1 8 Arbeitstage 910983669

18.41 €

1 9 Arbeitstage 911133719

29.02 €

1 8 Arbeitstage 15111337115

14.24 €

1 8 Arbeitstage 151113715

13.13 €

1 9 Arbeitstage 611373796

18.41 €

1 9 Arbeitstage 911373799

6.69 €

1 9 Arbeitstage 6114386

9.26 €

1 9 Arbeitstage 9114389

13.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 611703906

26.11 €

1 28 Arbeitstage 12117039012

22.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15117039015

6.69 €

1 9 Arbeitstage 6117396

13.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 611883966

19.08 €

1 9 Arbeitstage 911883969

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6120406

9.26 €

1 8 Arbeitstage 9120409

14.24 €

1 8 Arbeitstage 151204015

13.96 €

1 8 Arbeitstage 612124046

13.96 €

1 8 Arbeitstage 612154056

19.89 €

1 15 Arbeitstage 912154059

30.77 €

1 8 Arbeitstage 15121540515

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6123416

9.26 €

1 8 Arbeitstage 9123419

22.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12126042012

30.77 €

1 8 Arbeitstage 15126042015

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6126426

9.26 €

1 8 Arbeitstage 9126429

14.24 €

1 8 Arbeitstage 151264215

14.21 €

1 8 Arbeitstage 612904306

27.76 €

1 9 Arbeitstage 12129043012

31.73 €

1 9 Arbeitstage 15129043015

14.21 €

1 8 Arbeitstage 612994336

20.17 €

1 28 Arbeitstage 912994339

27.76 €

1 8 Arbeitstage 12129943312

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6129436

9.26 €

1 8 Arbeitstage 9129439

14.24 €

1 8 Arbeitstage 151294315

14.21 €

1 29 Arbeitstage 613054356

20.17 €

1 9 Arbeitstage 913054359

31.73 €

1 28 Arbeitstage 15130543515

20.17 €

1 8 Arbeitstage 913264429

31.73 €

1 8 Arbeitstage 15132644215

6.69 €

1 8 Arbeitstage 6132446

9.26 €

1 9 Arbeitstage 9132449

14.21 €

1 14 Arbeitstage 613354456

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil 3GT Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Circular Tooth Profile GT Belt
Riemen Teilung(mm) 3

Technischer Support