• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / □□□-1.5GT-□ / 1.5GT / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□-1.5GT-□ / 1.5GT / Zugstrang Glasfaser
  • Mengenrabatt
[Features]
· 1.5GT for precision transmission.
· Pitch size has been reduced for reduced engagement vibration.
· Involute operation provides smooth engagement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61.5-1.5GT-2.5
61.5-1.5GT-3
69-1.5GT-4
87-1.5GT-3
90-1.5GT-3
103.5-1.5GT-4
109.5-1.5GT-4
112.5-1.5GT-3
112.5-1.5GT-4
114-1.5GT-2
114-1.5GT-2.5
114-1.5GT-3
114-1.5GT-4
123-1.5GT-2.5
135-1.5GT-3
165-1.5GT-3
165-1.5GT-4
168-1.5GT-3
189-1.5GT-2
189-1.5GT-2.5
189-1.5GT-3
189-1.5GT-4
190.5-1.5GT-4
204-1.5GT-3
207-1.5GT-4
225-1.5GT-4
240-1.5GT-4
246-1.5GT-3
246-1.5GT-4
258-1.5GT-2
258-1.5GT-2.5
267-1.5GT-2
267-1.5GT-2.5
267-1.5GT-4
303-1.5GT-4
360-1.5GT-4
366-1.5GT-4
390-1.5GT-4
405-1.5GT-2
820.5-1.5GT-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl Riemenbreite
(mm)

4.01 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 2.561.50412.5

4.54 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 361.50413

5.01 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 469.00464

4.54 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 387.00583

4.54 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 390603

5.01 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 4103.50694

5.01 €

1 6 Arbeitstage 4109.50734

4.54 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 3112.50753

5.01 €

1 6 Arbeitstage 4112.50754

3.38 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 2114762

4.01 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 2.5114762.5

4.54 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 3114763

5.01 €

1 6 Arbeitstage 4114764

4.09 €

1 35 Arbeitstage 2.5123822.5

4.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 3135903

4.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 3165.001103

5.26 €

1 20 Arbeitstage 4165.001104

4.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 31681123

3.63 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 21891262

4.28 €

1 35 Arbeitstage 2.51891262.5

5.09 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 31891263

5.80 €

1 6 Arbeitstage 41891264

5.80 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 4190.501274

5.09 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 32041363

5.80 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 42071384

5.80 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 42251504

5.80 €

1 94 Arbeitstage 42401604

5.20 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 32461643

5.99 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 42461644

3.73 €

1 20 Arbeitstage 22581722

4.44 €

1 35 Arbeitstage 2.52581722.5

3.73 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 22671782

4.44 €

1 35 Arbeitstage 2.52671782.5

5.99 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 42671784

6.15 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 43032024

6.35 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 43602404

6.35 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 43662444

6.35 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 43902604

4.09 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 24052702

7.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 4820.505474

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil 1.5GT Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Circular Tooth Profile GT Belt
Riemen Teilung(mm) 1.5

Technischer Support