Edelstahl, Flachstange FC-1763

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-1763-2

Teilenummer
FC-1763-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.64 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge L(mm) 135
Breite W(mm) 25 Montagebohrungs-Ø D(mm) 5 Betriebsumgebung Standard
Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte Poliert Höhe H(mm) 9
Produktcode 62219

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl, Flachstange FC-1763, die Teilenummer ist FC-1763-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-1763-2.

Technischer Support