Edelstahl, Flachstange FC-1762

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-1762-1
FC-1762-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)
Produktcode

13.09 €

1 6 Arbeitstage 1017562216

12.36 €

1 6 Arbeitstage 1013562217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite W(mm) 25
Montagebohrungs-Ø D(mm) 5 Betriebsumgebung Standard Material Trägerplatte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Trägerplatte Poliert Höhe H(mm) 9

Technischer Support