Kleine Schnappverriegelung C-451

Kleine Schnappverriegelung C-451
Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-451-1
C-451-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

14.53 €

1 6 Arbeitstage 1021364

13.82 €

1 6 Arbeitstage 1021971

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 36 Korpusbreite(mm) 39 Korpusdicke(mm) 40.5
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung

Technischer Support