Türverschluss für Schiebetüren, C-453

Türverschluss für Schiebetüren, C-453
[Features]
· One-touch lock of sliding door is possible.
· Remote operation can be carried out using a rod.
· Designed to withstand vibrations and shocks.
· Since it can be built in to the top or bottom of a door, it closes the door reliably.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-453

Teilenummer
C-453
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.88 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 60 Korpusbreite(mm) 104 Korpusdicke(mm) 20
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung Produktcode 21514

Sie befinden sich auf der Seite für Türverschluss für Schiebetüren, C-453, die Teilenummer ist C-453.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-453.

Technischer Support