Türverschluss C-851

Türverschluss C-851
[Features]
· Designed to withstand vibrations and shocks.
· Snatch lock type holds the door securely.
· Door can be opened and closed with one touch.
· Half lock mechanism included.
· For right or left use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-851-1-L
C-851-1-R
C-851-3-L
C-851-3-R
C-851-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Korpus Gesamtlänge
(mm)
Spezifikationen Produktcode

43.51 €

1 6 Arbeitstage Für links92Grundkorpus21371

43.51 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seiten92Grundkorpus21372

14.53 €

1 10 Arbeitstage Für links63.5Grundkorpus22920

14.53 €

1 5 Arbeitstage Für rechte Seiten63.5Grundkorpus22921

7.44 €

1 15 Arbeitstage --Aufnahme Metall22265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung

Technischer Support