Edelstahlräder (VH kompatibel) K-1020

Edelstahlräder (VH kompatibel) K-1020
[Features]
· A heavy-duty door roller (VH dual use type).
· Matches with both angled and flat rails (VH dual use type).
· Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
· Features built-in high-grade machinery bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1020-50
K-1020-60
K-1020-75
K-1020-90
K-1020-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Plattendicke
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Produktcode

95.28 €

1 6 Arbeitstage 11054262.59830775

107.22 €

1 6 Arbeitstage 1206528314730776

112.67 €

1 6 Arbeitstage 1508033324530777

191.22 €

1 6 Arbeitstage 18010038434330778

262.36 €

1 15 Arbeitstage 22011042449030779

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support