Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1160
Zuglast(N) | 127 (Bei 0,5 mm Anzugstoleranz) | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 61 | Korpusbreite(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Produktcode | 20862 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Puncheckschloss C-1160, die Teilenummer ist C-1160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1160.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften