Große Edelstahl-Klammer für Türen B-1025

Große Edelstahl-Klammer für Türen B-1025
  • Mengenrabatt
Large stay for doors that can be used on the left and right by attaching metal fittings

[Features]
· B-1025-2A is a different type of mounting bracket of B-1025-2.
· B-1025-3A is a stainless steel type of B-25-3.
· Mounting bracket is same as B-1025-2A.
· Left-right dual use type (fig. shows the right one in use. For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1025-1
B-1025-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
Länge L bei Verlängerung
(mm)
Produktcode

63.29 €

1 6 Arbeitstage 147030812806

18.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

98027913072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Für die Tür (Seitlich öffnend) Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert

Technischer Support