Edelstahl-Stopklammer für Deckel, B-1060-B

Edelstahl-Stopklammer für Deckel, B-1060-B
Possible to stop at any position by operating the stop lever. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Existing products B-1060/ B-60 have changed to B-1060-B/ B-60-B with improvements in stoppers.
· Stops at any position by operating the stop lever.
· Left and right dual use type.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1060-B-1
B-1060-B-2
B-1060-B-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

42.78 €

1 6 Arbeitstage 1011477

41.33 €

1 6 Arbeitstage 1011478

39.88 €

1 6 Arbeitstage 1011479

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Flexibler Anschlag Anschlag lösen Knopf- Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 98

Technischer Support