Edelstahl-Klammer für Frontabdeckung B-1458

Edelstahl-Klammer für Frontabdeckung B-1458
Resin is used in the slide part and the stainless steel provides excellent in corrosion resistance even though the slide is very smooth

[Features]
· It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· The resin is used in the slide portion and the operation is very smooth.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1458-1
B-1458-2
B-1458-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

14.95 €

1 10 Arbeitstage 1010818

14.46 €

1 10 Arbeitstage 1010819

13.97 €

1 6 Arbeitstage 1010820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordere Öffnung Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Zulässige Last(N) 196

Technischer Support