Edelstahl Frei gestoppte Klammer B-1470

Edelstahl Frei gestoppte Klammer B-1470
Universal stay that can stop the door at any position by handle operation

[Features]
· By operating the stopper, the door can be stopped at any position.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1470-1
B-1470-2
B-1470-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L bei Verlängerung
(mm)
Hub S
(mm)
Produktcode

50.12 €

1 6 Arbeitstage 1058623511277

45.46 €

1 6 Arbeitstage 1038613511278

47.12 €

1 6 Arbeitstage 102868511279

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Flexibler Anschlag Anschlag lösen Stopphebel Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Zulässige Last(N) 392

Technischer Support