Gleitschiene für Super-Schwerlastbetrieb KC-353-J

Gleitschiene für Super-Schwerlastbetrieb KC-353-J
[Features]
· Using a roll forming process, the lightweight slide rails are superior in load bearing to conventional slide rail.
· Using vertical 2 type (with reinforcing plate), the load to be used can be further raised (optional).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-353-JS
KC-353-JW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Schiene, Schrittnummer Höhe (H)
(mm)
Breite W
(mm)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

115.51 €

1 6 Arbeitstage 6502450221.665bis zu 650bis zu 3.00023028

297.61 €

1 6 Arbeitstage 1000343035072bis zu 1.000bis zu 4.00023029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenlänge L1(mm) 1000 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert

Technischer Support