Magnetverschluss C-93

Magnetverschluss C-93
  • Mengenrabatt
Adjustment to the hole length can be done even after the mounting holes are installed, making it extremely easy to install

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-93

Teilenummer
C-93
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 14
Länge L(mm) 47 Breite W(mm) 14 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyethylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Synthesekautschuk (isotroper Ferrit-Magnet)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 17.5 Farbe des Grundkörpers Braun
Produktcode 20363

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-93, die Teilenummer ist C-93.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-93.

Technischer Support