Edelstahl-Türverschluss FC-1906-B

Edelstahl-Türverschluss FC-1906-B
  • Mengenrabatt
Retractable and catches the door smoothly and firmly.

[Features]
· Detachment is smooth.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-1906-B

Teilenummer
FC-1906-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollenschnäpper Länge L(mm) 68 Breite W(mm) 38
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 5.4 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Grundkörper Kugelgestrahlt Höhe H(mm) 72
Produktcode 62805

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Türverschluss FC-1906-B, die Teilenummer ist FC-1906-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-1906-B.

Technischer Support