Edelstahl-Türverschluss C-1889

Edelstahl-Türverschluss C-1889
[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1889-L
C-1889-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

89.85 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite21680

89.85 €

1 6 Arbeitstage Für rechte Seite21681

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 87 Breite W(mm) 55
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 6 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 38.5

Technischer Support