Befestigungselement mit Nocken C-536

Befestigungselement mit Nocken C-536
  • Mengenrabatt
One touch lock just by pushing in.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-536-3
C-536-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Produktcode

6.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1121.522866

7.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122522962

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Adsorptionsvermögen(N) 200 Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 12.3 Grundwerkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper Verchromung
Höhe H(mm) 22.5

Technischer Support