Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-107-1 |
C-107-2 |
C-107-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Adsorptionsvermögen (N) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Befestigungsmethode | Montagebohrungs-Ø D (mm) | Höhe H (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.7 | 28 | 15.5 | Einführung | 3.1 | 45.5 | 21219 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14.7 | 35.5 | 20.5 | Einführung | 3.2 | 45 | 21220 | |
3.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16.7 | 35 | 16 | Eingebettete Ausführung | M3 | 45.5 | 21221 |
Loading...
Ausführung | Magnettyp (mit Druckfunktion) | Magnetausführung, Kategorie | Rund | Grundwerkstoff | ABS Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Zinkchromatiert |
Magnetmaterial | Ba-Ferrit (Anisotrop) | Oberflächenbehandlung Magnet | NA | Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Befestigungsmethode
Montagebohrungs-Ø D(mm)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften