Verstellbarer Rein-Verschluss C-933-3

Verstellbarer Rein-Verschluss C-933-3
Covered with hard vinyl chloride and has high cleanliness and chemical resistance.

[Features]
· Magnet catch sealed with hard vinyl chloride.
· Excellent chemical resistance.
· Striker plate also covered with hard vinyl chloride to improve cleanliness and chemical resistance.
· Mounting pitch is from 26 to 36 mm and 1 mm gap can be adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-933-3

Teilenummer
C-933-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 4
Länge L(mm) 43 Breite W(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Rostschutz / Staubdicht Grundwerkstoff Vinylchlorid Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte Kunststoffbeschichtung Magnetmaterial Neodym
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 11 Farbe des Grundkörpers Elfenbeinfarben
Produktcode 24273

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Rein-Verschluss C-933-3, die Teilenummer ist C-933-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-933-3.

Technischer Support