Bockrollen / K-620K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte

Bockrollen / K-620K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TAKIGEN hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 190 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 60 oder 110 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-620K-75-R
K-620K-100-R
K-620K-125-R
K-620K-150-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

12.22 €

1 14 Arbeitstage 9335.01~80.0060Rundbohrung55287052752731720

15.25 €

1 14 Arbeitstage 12235.01~80.0060Rundbohrung8240100581002731721

27.81 €

1 14 Arbeitstage 16580.01~140.00110Lange Bohrung112(100)53(56)140801253231722

33.21 €

1 14 Arbeitstage 19080.01~140.00110Lange Bohrung112(100)53(56)140801503231723

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support