Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan, technischer Kunststoff
Die Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 60 und 106 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 343 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan und technischer Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-100HB2-40-EP |
K-100HB2-40-PA |
K-100HB2-50-EP |
K-100HB2-50-PA |
K-100HB2-65-EP |
K-100HB2-75-EP |
K-100HB2S-65-EP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Eigenschaften | Zulässiger Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 140.01~220.00 | kA | 196 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 44 | 44 | 58 | 58 | 40 | 25 | 35 | 31044 | ||
64.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen | 140.01~220.00 | kA | 196 | Polyurethan-Kunststoff | Abriebbeständigkeit | 44 | 44 | 58 | 58 | 40 | 25 | 35 | 31042 | ||
50.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | kA | 245 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 46 | 31045 | |
79.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen | 220.01~320.00 | kA | 245 | Polyurethan-Kunststoff | Abriebbeständigkeit | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 46 | 31043 | ||
98.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | kA | 294 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 56 | 31046 | ||
108.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | kA | 343 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | 31047 | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 294 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 68 | 31052 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Sonstige | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Eigenschaften
Zulässiger Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften