Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 157 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 49 oder 157 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-420S-65-N |
K-420S-65-R |
K-420S-75-N |
K-420S-75-R |
K-420S-75-UB |
K-420S-100-N |
K-420S-100-R |
K-420S-100-UB |
K-420S-125-N |
K-420S-125-R |
K-420S-125-UB |
K-420S-150-N |
K-420S-150-R |
K-420S-150-UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 63 | 30418 | ||
10.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 49 | Kautschuk | kA | Rundbohrung | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 63 | 30413 | ||
9.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 78 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 67 | 30419 | ||
11.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 59 | Kautschuk | kA | Rundbohrung | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 67 | 30414 | ||
18.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 78 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 67 | 30966 | ||
24.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 86 | 30420 | ||
22.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 86 | 30415 | |
39.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 132 | 80.01~140.00 | 98 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 86 | 30967 | ||
43.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 102 | 30421 | ||
44.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 102 | 30416 | ||
57.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 168 | 80.01~140.00 | 127 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 102 | 30968 | ||
48.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 117 | 30422 | ||
49.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 117 | 30417 | ||
70.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 190 | 80.01~140.00 | 137 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 117 | 30969 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften