Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 78.4, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Die Lenkrollen von TAKIGEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Kunstkautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-50-75 |
K-50-100 |
K-50-130 |
K-50-150 |
K-50-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 103 | 35.01~80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 30050 | ||
20.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 80.01~140.00 | 127 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 30051 | ||
39.06 € | 1 | 15 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 176 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 30052 | ||
43.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 196 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 30053 | ||
68.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 245 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | 30054 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften