Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Phenol, Urethankautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 85 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 160 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk, Nylon, Phenol und Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Mittlere Last | 30913 | ||
38.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Mittlere Last | 30917 | ||
26.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Für leichte Last | 30911 | |
43.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Mittlere Last | 30915 | ||
35.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Mittlere Last | 30914 | ||
42.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Mittlere Last | 30918 | ||
35.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Mittlere Last | 30912 | ||
44.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Mittlere Last | 30916 | ||
92.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30980 | ||
109.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30986 | ||
94.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | kA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30977 | ||
109.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30983 | ||
146.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Mittlere Last | 30981 | ||
113.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Mittlere Last | 30984 | ||
152.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Mittlere Last | 30982 | ||
107.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | kA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Mittlere Last | 30979 | ||
121.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 80.01~140.00 | 140 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Mittlere Last | 30985 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften