Lenkrollen / K-1304G / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Edelstahl / Lochplatte

Lenkrollen / K-1304G / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Edelstahl / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 250 mm / [Traglast] 39, 333 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk, rostfreier Stahl



Die Lenkrollen von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 80 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 39 oder 333 daN (kgf). Bei 35.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon, Urethankautschuk und rostfreier Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1304G-50-SUS
K-1304G-50-UR
K-1304G-65-SUS
K-1304G-75-SUS
K-1304G-75-UR
K-1304G-100-N
K-1304G-130-N
K-1304G-150-N
K-1304G-200-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Produkt-CD

74.65 €

1 6 Arbeitstage 8035.01~80.0039EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit46356251502075Für leichte Last30522

78.99 €

1 6 Arbeitstage 8035.01~80.0039[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit46356251502075Für leichte Last30525

90.57 €

1 6 Arbeitstage 87.535.01~80.0068EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit53416957652075Mittlere Last30523

99.27 €

1 6 Arbeitstage 92.535.01~80.0078EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit53416957752075Mittlere Last30524

97.82 €

1 10 Arbeitstage 92.535.01~80.0078[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit53416957752075Mittlere Last30527

95.28 €

1 10 Arbeitstage 144140.01~220.00147[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit7171959510035110Mittlere Last30528

139.28 €

1 10 Arbeitstage 177140.01~220.00205[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit808010810813040135Mittlere Last30529

120.70 €

1 6 Arbeitstage 198220.01~320.00245[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit909012012015045142Mittlere Last30530

166.23 €

1 10 Arbeitstage 250320.01~485.00333[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit11211214014020058146Mittlere Last30531

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen

Technischer Support