Bockrollen / K-612K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte

Bockrollen / K-612K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 130 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 130 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-612K-50-TP
K-612K-65-TP
K-612K-75-TP
K-612K-100-TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

4.86 €

1 50 Arbeitstage 6535.01~80.0050Rundbohrung45255844502031706

7.42 €

1 59 Arbeitstage 8535.01~80.0050Rundbohrung55287052652531707

8.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9335.01~80.0050Rundbohrung55287052752531708

21.65 €

1 6 Arbeitstage 13080.01~140.00100Lange Bohrung80(90)45(50)110701003231709

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support