Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1080-1 |
A-1080-2 |
A-1080-3 |
A-1080-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 22 | 9 | 00939 | ||
37.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 22 | 9 | 00940 | ||
24.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 18 | 6 | 00941 | ||
21.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 18 | 6 | 00955 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
W1(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften