• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lukenscharniere / FB-930 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-930

Teilenummer
FB-930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 96 [W] Breite(mm) 116
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61100

Sie befinden sich auf der Seite für Lukenscharniere / FB-930 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt, die Teilenummer ist FB-930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-930.

Technischer Support