Scharnierbänder / B-35830 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Scharnierbänder / B-35830 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35830-11D
B-35830-13D
B-35830-14D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

97.68 €

1 10 Arbeitstage 7611172

103.75 €

1 10 Arbeitstage 10211173

116.91 €

1 10 Arbeitstage 12711174

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2133
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.3
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA

Technischer Support