Scharnierbänder / B-35825 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Scharnierbänder / B-35825 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35825-14D
B-35825-15D
B-35825-16D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

89.12 €

1 10 Arbeitstage 3811154

93.46 €

1 10 Arbeitstage 5111155

97.82 €

1 10 Arbeitstage 6411156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2133
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 1.6
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung NA

Technischer Support