Flaggenscharniere / B-26 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flaggenscharniere / B-26 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. To remove, move shaft up and down. For both left hand and right hand use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-26-1
B-26-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

28.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015410082

27.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1011410083

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [W] Breite(mm) 164 Werkstoff Walzstahl für Grundstruktur
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 9 Wellendurchmesser φD(mm) 16
Montagebohrung NA

Technischer Support