• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenscharniere / B-28 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-28-1
B-28-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.64.510094

3.66 €

1 6 Arbeitstage 102410095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Doppelt abgesetztes Scharnier [L] Länge(mm) 60
[W] Breite(mm) 40 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support