• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrgelenk-Scharniere / B-863 / 4-achsig

Mehrgelenk-Scharniere / B-863 / 4-achsig
  • Mengenrabatt
[Features]
· While opening the door, it opens out in front, so there is no damage to the main body.
· Door opening is 180°.
· Right / left use (This figure / photo is for right)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-863-1-L
B-863-1-R
B-863-3-L
B-863-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

36.40 €

1 6 Arbeitstage 132.5134.63.211468

36.40 €

1 6 Arbeitstage 132.5134.63.211469

39.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

186.486.3411685

39.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

186.486.3411686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Werkstoff Walzstahl für Grundstruktur Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support