• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentscharniere / BP-151 / Kegelsenkungen / Miniaturausführung / POM

Drehmomentscharniere / BP-151 / Kegelsenkungen / Miniaturausführung / POM
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Outer shape has no protrusion and is a clean flat hinge type.
· No metal powder and no noise will be emitted due to resin friction

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-151-1
BP-151-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040302.52.513277

4.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030262213278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support