• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-1 / ungelocht / gerollt, 20kg - 60kg / Baustahlblech / blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1-0
B-1-1
B-1-2
B-1-3
B-1-4
B-1-5
B-1-6
B-1-7
B-1-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Werkstoff Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

66.57 €

1 6 Arbeitstage -200160[Stahl] Walzstahl für Grundstruktur61610001

14.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-150120[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))51010002

10.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -125100[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))4.51110003

9.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-100105[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))41210004

4.22 €

1 6 Arbeitstage -7570[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)3.2610005

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6064[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)3.2610006

3.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5050[Stahl] Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)3.2610007

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108050[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))51011115

6.63 €

1 6 Arbeitstage 105050[Stahl] Warmgewalzte Stahlplatte (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))51011116

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support