• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-202 / Kegelsenkungen / Messing

Flachscharniere / B-202 / Kegelsenkungen / Messing
  • Mengenrabatt
Outer diameter of the shaft is small with the drawing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-202-0
B-202-1
B-202-2
B-202-3
B-202-4
B-202-5
B-202-6
B-202-7
B-202-8
B-202-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Produktcode

5.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2510383

7.05 €

1 6 Arbeitstage 3010384

7.75 €

1 6 Arbeitstage 4010385

8.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5010386

9.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6010387

11.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6510388

12.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7510389

12.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8010390

14.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9010391

16.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10010392

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 32
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 2.3
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support