Mehrgelenk-Flachscharniere / B-213 / Kegelsenkungen / bündig / 2-achsig / Flügel gerundet / Messing

Mehrgelenk-Flachscharniere / B-213 / Kegelsenkungen / bündig / 2-achsig / Flügel gerundet / Messing
With 2 axis, the door opens at 180°.

[Features]
· Select from 2 kinds of finish, chrome plating and white bronze plating.
· With 2 axis mechanism, the door opens at 180°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-213-1A-CR
B-213-1A-WB
B-213-2A-CR
B-213-2A-WB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung Produktcode

34.10 €

1 6 Arbeitstage 5072[Verchromt] Verchromt11543

29.74 €

1 6 Arbeitstage 5072Weiß bronziert11544

31.92 €

1 6 Arbeitstage 4070[Verchromt] Verchromt11545

27.58 €

1 6 Arbeitstage 4070Weiß bronziert11546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Zweiachsen-Scharnier Werkstoff Automatenmessing
Plattendicke t(mm) 2 Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support