Mehrgelenk-Flachscharniere / B-210 / Kegelsenkungen / bündig / 2-achsig / Flügel gerundet / Messing

Mehrgelenk-Flachscharniere / B-210 / Kegelsenkungen / bündig / 2-achsig / Flügel gerundet / Messing
With 2 axis, the door opens at 180°.

[Features]
· Due to 2-axis mechanism, a wider opening angle of the door is obtained

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-210-1
B-210-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

29.74 €

1 6 Arbeitstage 447211377

28.29 €

1 6 Arbeitstage 305011378

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Weiß bronziert Plattendicke t(mm) 2 Wellendurchmesser φD(mm) 4
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support