Flachscharniere / B-208 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-208 / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-208-1
B-208-2
B-208-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Produktcode

59.43 €

1 6 Arbeitstage 10010418

70.29 €

1 6 Arbeitstage 12510419

75.37 €

1 6 Arbeitstage 15010420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [W] Breite(mm) 95
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support